FAME-BP 6+1
-
Blind plug
3074151
Blind plug, number of positions: 7, color: orange
Докладно про виріб
Product type | Blind plug |
Number of positions | 7 |
Pitch | 8.2 mm |
Number of rows | 1 |
Dimensional drawing |
|
Pitch | 8.2 mm |
Color | orange (RAL 2003) |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Insulating material | PA |
Static insulating material application in cold | -60 °C |
Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
Surge voltage test | |
Test voltage setpoint | 4.8 kV |
Result | Test passed |
Temperature-rise test | |
Requirement temperature-rise test | Increase in temperature ≤ 45 K |
Result | Test passed |
Short-time withstand current 4 mm² | 300 A |
500 A | |
1250 A | |
Result | Test passed |
Power-frequency withstand voltage | |
Test voltage setpoint | 1.89 kV |
Result | Test passed |
Mechanical data | |
Open side panel | No |
Mechanical strength | |
Result | Test passed |
Attachment on the carrier | |
DIN rail/fixing support | Panel cutout |
Test force setpoint | 5 N |
Result | Test passed |
Test for conductor damage and slackening | |
Rotation speed | 10 rpm |
Revolutions | 135 |
Conductor cross-section/weight | 0.2 mm² / 0.2 kg |
6 mm² / 1.4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Result | Test passed |
Needle-flame test | |
Time of exposure | 30 s |
Result | Test passed |
Oscillation/broadband noise | |
Specification | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spectrum | Long life test category 1, class B, body mounted |
Frequency | f1 = 5 Hz to f2 = 150 Hz |
ASD level | 1.857 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 0.8g |
Test duration per axis | 5 h |
Test directions | X-, Y- and Z-axis |
Result | Test passed |
Shocks | |
Specification | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Pulse shape | Half-sine |
Acceleration | 5g |
Shock duration | 30 ms |
Number of shocks per direction | 3 |
Test directions | X-, Y- and Z-axis (pos. and neg.) |
Result | Test passed |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
Артикул | 3074151 |
Пакувальна одиниця | 5 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 5 Шт. |
Код виробу | BE6111 |
GTIN | 4046356790765 |
Маса штуки (з упаковкою) | 88,28 g |
Маса штуки (без упаковки) | 88,28 g |
Митний тарифний номер | 85389099 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
ZB 8 CUS - Zack marker strip 0825011
-
UC-TM 8 - Marker for terminal blocks 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marker for terminal blocks 0824597
-
UCT-TM 8 - Marker for terminal blocks 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marker for terminal blocks 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1052413