PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY-EX
-
Distribution block
1221436
Distribution block, Ex e certified, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Докладно про виріб
| Notes on operation | the blocks can be bridged with one another via the conductor shaft, for corresponding plug-in bridges, see accessories |
| General | |
| Note | The maximum load current of a single clamping unit must not be exceeded. |
| For power distribution applications, IEC 60364-4-43.2008; modified + corrigendum Okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) section 433.2 ff must be observed! | |
| Number of rows | 1 |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 8 kV |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.77 W |
| Stripping length | 8 mm ... 10 mm |
| Rated data (ATEX/IECEx) | |
| Identification | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Operating temperature range | -60 °C ... 110 °C |
| Ex-certified accessories | 1204517 SZF 1-0,6X3,5 |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| List of bridges | Plug-in bridge / FBS 2-5 / 3030161 |
| Bridge data | 23 A (10 mm²) |
| Ex temperature increase | 40 K (40 A / 6 mm²) |
| Rated insulation voltage | 400 V |
| output | (Permanent) |
| Ex level General | |
| Rated voltage | 440 V |
| Maximum total current | 55 A (10 mm²) |
| output | (Permanent) |
| Ex level Terminal point | |
| Rated current | 22.5 A (2.5 mm²) |
| Maximum load current | 27 A (4 mm²) |
| Contact resistance | 0.5 mΩ |
| Ex connection data Terminal point | |
| Stripping length | 8 mm ... 10 mm |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Rated cross section AWG | 14 |
| Connection capacity rigid | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| Connection capacity AWG | 26 ... 12 |
| Connection capacity flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Connection capacity AWG | 26 ... 14 |
| output | (Permanent) |
| Ex level Feed-in contact | |
| Rated current | 40 A (6 mm²) |
| Maximum load current | 55 A (10 mm²) |
| Contact resistance | 0.2 mΩ |
| Ex connection data Feed-in contact | |
| Stripping length | 10 mm ... 12 mm |
| Nominal cross section | 6 mm² |
| Rated cross section AWG | 10 |
| Connection capacity rigid | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| Connection capacity AWG | 20 ... 8 |
| Connection capacity flexible | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| Connection capacity AWG | 20 ... 8 |
| Width | 41 mm |
| Height | 45.7 mm |
| Depth on NS 35/7,5 | 30.9 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Mechanical data | |
| Open side panel | No |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 110 °C (Operating temperature range incl. self-heating; for max. short-term operating temperature, see RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 20 % ... 90 % |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Артикул | 1221436 |
| Пакувальна одиниця | 8 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 8 Шт. |
| Код виробу | BEA123 |
| GTIN | 4063151309435 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 34,168 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 22,22 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
FBS 2-5 - Plug-in bridge 3030161
-
FBS 2-5 BU - Plug-in bridge 3036877
-
FBS 2-5 GY - Plug-in bridge 3038969
-
KLM 2 - Terminal strip marker carrier 0807575
-
KLM 3-L - Terminal strip marker carrier 0814788
-
PTFIX 2,5-RZ - Mounting adapter 1632417
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
PAI-4-N GY - Test adapter 3032871
-
MPS-MT - Test plug 0201744
-
MPS-IH WH - Insulating sleeve 0201663
-
MPS-IH RD - Insulating sleeve 0201676
-
MPS-IH BU - Insulating sleeve 0201689
-
MPS-IH YE - Insulating sleeve 0201692
-
MPS-IH GN - Insulating sleeve 0201702
-
MPS-IH GY - Insulating sleeve 0201728
-
MPS-IH BK - Insulating sleeve 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Insulating sleeve 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Insulating sleeve 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Insulating sleeve 3002869
-
TML (EX3,8)R - Marker strip 0801837
-
TML (104X3,8)R - Marker strip 0801833
-
TML (104X2,8)R - Marker strip 0801832
-
TML (EX2,8)R - Marker strip 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Marker card 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Marker card 8199989
-
US-TML (104X3,8) - Marker for terminal blocks 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Marker for terminal blocks 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Marker card 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Marker card 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Label 1092026
-
MPS-MT SN - Test plug 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
Переваги
Ex e certified
Space savings of up to 50 % on the DIN rail, thanks to transverse mounting
Flexible use, thanks to DIN rail mounting, direct mounting or adhesive mounting
Time-saving conductor connection, thanks to tool-free Push-in direct connection technology
Time savings of up to 80 %, thanks to ready-to-mount blocks without manual bridging
Clear wiring, thanks to eleven different color variants