FLM DO 8 M12
-
Distributed I/O device
2736291
The local bus device has digital outputs. Functions: 8 digital outputs of 500 mA each, 500 kbaud/2 Mbaud selection, channel-specific diagnostics, short-circuit and overload protection, M12 fast connection technology.
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
| Dimensional drawing |
|
| Width | 70 mm |
| Height | 178 mm |
| Depth | 50 mm |
| Drill hole spacing | 168 mm |
| Mounting type | Panel mounting |
| Fieldline local bus | |
| Connection method | M12 connector, B-coded |
| Designation connection point | Copper cable |
| Number of positions | 5 |
| Transmission speed | 500 kbps / 2 Mbps (can be switched) |
| Programming data | |
| Length code (hex) | 81 |
| ID code (dec.) | 189 |
| Process data channel | 1 Byte |
| Input address area | 0 Byte |
| Output address area | 1 Byte |
| Parameter channel (PCP) | 0 Byte |
| Register length (bus) | 1 Byte |
| Fieldbus data telegram | |
| Required parameter data | 3 Byte |
| Required configuration data | 4 Byte |
| Digital: | |
| Output name | Digital outputs |
| Connection method | M12 connector |
| Connection technology | 2-, 3-conductor |
| Number of outputs | 8 |
| Protective circuit | Short-circuit protection |
| Output voltage | 24 V DC |
| Maximum output current per channel | 500 mA |
| Maximum operating frequency with lamp nominal load | see data sheet |
| Product type | I/O component |
| Product family | Fieldline |
| Type | modular |
| No. of channels | 8 |
| Potentials | |
| Voltage supply UL | 24 V DC |
| Power supply at UL | max. 4 A |
| Current consumption from UL | max. 50 mA (At 2 Mbaud) |
| typ. 45 mA (At 2 Mbaud) | |
| max. 50 mA (At 500 kBaud) | |
| typ. 40 mA (At 500 kBaud) | |
| Voltage supply US | 24 V DC |
| Power supply at US | max. 4 A |
| Current consumption from US | typ. 5 mA (plus power supply for sensors) |
| max. 600 mA | |
| Voltage supply UA11 | 24 V DC |
| Power supply at UA11 | max. 4 A |
| Current consumption at UA11 | typ. 3 mA |
| max. 2 A | |
| Voltage supply UA12 | 24 V DC |
| Power supply at UA12 | max. 4 A |
| Current consumption at UA12 | typ. 3 mA |
| max. 2 A | |
| Supply: Module electronics | |
| Connection method | M12 connector |
| Designation | UL |
| Supply voltage | 24 V DC |
| Supply voltage range | 18 V DC ... 30 V DC (including ripple) |
| Electrical isolation/isolation of the voltage ranges | |
| Test voltage: To I/O | 500 V AC |
| Connection method | M12 connector |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 60 °C |
| Degree of protection | IP65/IP67 |
| Air pressure (operation) | 80 kPa ... 106 kPa (up to 2000 m above sea level) |
| Air pressure (storage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 95 % |
| Protection class | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Артикул | 2736291 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | DRI432 |
| GTIN | 4017918951085 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 364,3 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 364 g |
| Митний тарифний номер | 85176200 |
| Країна походження | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Сумісна продукція
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bus system cable 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bus system cable 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bus system cable 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bus system cable 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bus system cable 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bus system cable 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bus system cable 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bus system cable 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bus system cable 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bus system cable 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bus system cable 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bus system cable 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bus system cable 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bus system cable 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bus system cable 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor/actuator cable 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor/actuator cable 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor/actuator cable 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor/actuator cable 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Data connector 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Data connector 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Connector 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Connector 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Connector 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Connector 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Connector 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connector 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor/actuator cable 1518478
Переваги
Flexible power supply concept
SPEEDCON fast locking system
Diagnostic and status indicators
Short-circuit and overload protection
Consistent connection via M12 connectors