AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M - Distributed I/O device
2701490

Axioline E, Digital I/O device, EtherNet/IP™, M12 connector, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection technology: 4-conductor, Digital outputs: 4, 24 V DC, connection technology: 3-conductor, Metal housing, degree of protection: IP65/IP67

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Connection to EtherNet/IP™ network using M12 connectors (D-coded)
Transmission speed of 10 Mbps and 100 Mbps
Connection of digital sensors and actuators using M12connectors (A-coded)
Diagnostic and status indicators
Short-circuit and overload protection of the sensor supply
IP65/IP67 degree of protection