Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

HC-CIF-B16-BFWD-FH-AL - DIN rail mounting frame
1404217

HEAVYCON DIN rail mounting frame, lower part with double locking latch, for sleeve housing without double locking latch or HC-CIF-..HFFD.. upper part, for type B16 contact inserts, for NS35/7,5 DIN rails

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Stable metal version
Open base, pre-assembled cable harnesses can be used
Safe capacitive PE even when connected slightly askew