IB IL DO 1 AC-PAC - Digital module
2861920

Inline, Digital output terminal, Digital outputs: 1, 230 V AC, connection technology: 3-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

4 digital outputs
Connection of actuators in 3-conductor technology
Nominal current per output: 500 mA
Diagnostic and status indicators