The terminal is designed for use within an Inline station. It is used to output digital signals.
IB IL 24 DO 4-PAC
-
Digital module
2861276
Inline, Digital output terminal, Digital outputs: 4, 24 V DC, 500 mA, connection technology: 3-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
RINA
Ідентифікатор відповідності: ELE121121XGABS
Ідентифікатор відповідності: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E140324LR
Ідентифікатор відповідності: LR23398855TAcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827Сумісна продукція
Переваги
4 digital outputs
Connection of actuators in 2- and 3-conductor technology
Nominal current per output: 500 mA
Total current of the terminal: 2 A
Short-circuit and overload-protected outputs