The terminal is designed for use within an Inline station. It is used to output digital signals.
IB IL 24 DO 2-2A-PAC
-
Digital module
2861263
Inline, Digital output terminal, Digital outputs: 2, 24 V DC, 2 A, connection technology: 4-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Functional Safety
Ідентифікатор відповідності: 968/EL 711.08/23cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827Сумісна продукція
Переваги
2 digital outputs
Connection of actuators in 2-, 3-, and 4-conductor technology
Nominal current per output: 2 A
Total current of the terminal: 4 A
Short-circuit and overload-protected outputs
Approved for use in a safety-related segment circuit