Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

IB IL 24 DI 4-ME - Digital module
2863928

Inline, Digital input terminal, Digital inputs: 4, 24 V DC, connection technology: 3-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

4 digital inputs
Connection of sensors in 2- and 3-conductor technology
Maximum permissible load current per sensor: 250 mA
Maximum permissible load current from the terminal: 1 A