AXL SE DI16/1 NPN - Digital module
1105559

Axioline Smart Elements, Digital input module, Digital inputs: 16 (NPN), 24 V DC, connection technology: 1-conductor, degree of protection: IP20

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

16 digital inputs, NPN-wired
Nominal voltage: 24 V DC
Nominal current: 2.4 mA
Connection of sensors in 1-conductor technology
Filter time of < 1 ms
Device rating plate stored