AXL SE PD16 GND - Potential distributors
1337224

Axioline Smart Elements, Potential distribution module, GND, degree of protection: IP20

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

16 terminal points, connected to the ground (GND) of the 24 V I/O supply UP