AXL F DO8/2 2A XC 1H - Digital module
1035427

Axioline F, Digital output module, Digital outputs: 8, 24 V DC, 2 A, connection technology: 2-conductor, Extreme conditions version, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

8 digital outputs
24 V DC, 2 A
Connection of actuators in 2-conductor technology
Minimum update time of < 100 μs
Device rating plate stored
Can be used under extreme ambient conditions
Extended temperature range of -40 °C ... +70 °C (see “Tested successfully: use under extreme ambient conditions” in the data sheet)
Partially coated PCBs