AXL F DO32/1 2H - Digital module
1004925

Axioline F, Digital output module, Digital outputs: 32, 24 V DC, 500 mA, connection technology: 1-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

32 digital outputs
24 V DC, 500 mA
Connection of actuators in 1-conductor technology
Single-channel diagnostics
Minimum update time of < 100 μs
Device rating plate stored