LS-EMLP (11X9) YE CUS
-
Device marker
0832018
Device marker, Sheet, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 255, text field height: 9 mm, text field width: 11 mm
Докладно про виріб
| Marking | |
| Number of individual labels | 255 |
| Identification technology | Direct laser marking |
| Width | 11.00 mm |
| Height | 9.00 mm |
| Depth | 0.85 mm |
| Length | 9 mm |
| Text field | |
| Text field width | 11 mm |
| Text field height | 9 mm |
| Foil strength | 800 µm |
| Adhesive strength | 50 µm |
| Adhesive | Acrylic |
| Color | yellow (RAL 1018) |
| Material | ABS |
| Components | free from silicone and halogen |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
| Result | Test passed |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
| Result | Test passed |
| Specification | EN ISO 1518-1:2023 (following) |
| Requirements | ≥ 5 N |
| Result | Test passed |
| Tesafilm test | |
| Specification | DIN EN ISO 2409:2020-12 (following) |
| Result | Test passed |
| UV resistance | |
| Specification | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (following) |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Procedure | Artificial irradiation. |
| Weathering-resistance | |
| Specification | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Result | Test passed |
| Test duration | 6500 h |
| Procedure | A |
| Temperature resistance | |
| Specification | ANSI/UL 969-2018:03 (following) |
| Test duration | 240 h |
| Wipe resistance of inscriptions | |
| Specification | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parts) | |
| Isopropyl [CAS No. 67-63-0] |
Test passed |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
Test passed |
| Water + Petroleum ether [CAS No. 64742-82-1] |
Test passed |
| Sodium hydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test passed |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test passed |
| Specification | ISO 175:2010 (following) |
| Test duration | 168 h |
| Sodium hydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test passed |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test passed |
| IRM 901 | Test passed |
| IRM 902 | Test passed |
| Testing in a condensation changing climate in the presence of sulfur dioxide | |
| Specification | EN ISO 22479:2022-06 |
| Result | Test passed |
| Procedure | Method B |
| Cycles | 2 |
| Salt spray test | |
| Specification | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % (Storage in a dry and dark place in the original packaging is recommended) |
| Shelf life | 1 Year |
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Mounting type | adhesive |
| Артикул | 0832018 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
| Код виробу | BG814D |
| GTIN | 4046356931489 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 40 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 40 g |
| Митний тарифний номер | 49119900 |
| Країна походження | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Переваги
Stick-on device marking