Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SACC-DSI-FS-5CON-M16-L180 PPX - Device connector rear mounting
1238100

Device connector rear mounting, 5-position, Socket, straight, M12-Push-pull external locking, A-coding, Wave soldering, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Established M12 standard for secure transmission of signals, data, and power
Easy and quick cabling of devices and systems in hard-to-reach areas
Manufacturer-independent M12 push-pull locking system for maximum availability
Reliable shield connection even under extreme mechanical strain
Compatible with connectors with screw or push-in connection