Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SF-5ES1N8AY000 - Device connector front mounting with knurled nut
1607082

Device connector front mounting with knurled nut, straight, Screw locking mechanism, M23, number of positions: 5+PE, contact connection type: Socket, Axial O-ring, shielded: yes, flange dimensions: 26 mm x 26 mm, degree of protection: IP67, number of positions: 6, connection method: Crimp connection, series: SF, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Докладно про виріб









Сумісна продукція