cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E335019-20111129UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E335019-20111129UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E468743-20210825Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 10 A | 18 | |
Signal | 60 V | 2 A | 20 |
cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E468743-20210825Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 8 A | 18 | |
Signal | 60 V | 2 A | 20 |