Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SM-5EPWN8AA700 - Device connector front mounting
1620663

Device connector front mounting, angled rotatable, for standard and SPEEDCON interlock, M40, number of positions: 2+3+PE, contact connection type: Pin, Axial O-ring, shielded: yes, flange dimensions: 40 mm x 40 mm, number of positions: 6, connection method: Crimp connection, series: SM

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Easy connection, thanks to infinitely adjustable cable outlet direction up to 310°
Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly