Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SH-8EPC58AAD00S - Device connector front mounting
1621565

M23, Device connector front mounting, series: SH, angled rotatable, shielded: yes, for standard and SPEEDCON interlock, No. of pos.: 4+4+4+PE / 3+N+PE, contact connection type: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, flange dimensions: 26 mm x 26 mm

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Easy connection, thanks to infinitely adjustable cable outlet direction up to 310°
Transmission of signals, data, and power in just a single connector
CAT5 data interface for up to 100 Mbps
Safe use in the field, thanks to high degree of protection
Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment