UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E468743-20230831Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 10 A | 1 | |
Signal | 600 V | 2 A | 1 |
cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E468743-20230831Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 8 A | 1 | |
Signal | 60 V | 2 A | 1 |