Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 2-position, use: Supplementary Protection (UL 1077), for protection against overload up to a short-circuit current of 7.5 kA, tripping characteristic: C, mounting type: NS 35/..., rated current: 8 A
Силові вимикачі
Силові вимикачі лінійки продукції TMC 7 і TMC 8 складаються з 1-, 2- і 3-полюсних термомагнітних захисних пристроїв. Вони доступні у виконанні з номінальним струмом від 1 до 63 А і забезпечують комплексний захист пристроїв і ліній. Силові вимикачі доступні з характеристиками відключення B, C і D і відповідають стандартам UL 1077/EN 60947-2 (TMC 7) і UL 489 (TMC 8). Всі артикули мають належні підтвердження відповідності вимогам.
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 3-position, use: Branch Circuit Protection (UL 489), for protection against overload with a breaking capacity of 10 kA, tripping characteristic: D, mounting type: NS 35/..., rated current: 25 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 2-position, use: Branch Circuit Protection (UL 489), for protection against overload with a breaking capacity of 10 kA, tripping characteristic: D, mounting type: NS 35/..., rated current: 5 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 1-position, use: Supplementary Protection (UL 1077), for protection against overload up to a short-circuit current of 7.5 kA, tripping characteristic: B, mounting type: NS 35/..., rated current: 12 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 1-position, use: Supplementary Protection (UL 1077), for protection against overload up to a short-circuit current of 7.5 kA, tripping characteristic: B, mounting type: NS 35/..., rated current: 8 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 3-position, use: Supplementary Protection (UL 1077), for protection against overload up to a short-circuit current of 7.5 kA, tripping characteristic: C, mounting type: NS 35/..., rated current: 10 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 3-position, use: Supplementary Protection (UL 1077), for protection against overload up to a short-circuit current of 7.5 kA, tripping characteristic: B, mounting type: NS 35/..., rated current: 1 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 3-position, use: Branch Circuit Protection (UL 489), for protection against overload with a breaking capacity of 10 kA, tripping characteristic: D, mounting type: NS 35/..., rated current: 60 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 1-position, use: Branch Circuit Protection (UL 489), for protection against overload with a breaking capacity of 10 kA, tripping characteristic: C, mounting type: NS 35/..., rated current: 10 A
Thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 2-position, use: Branch Circuit Protection (UL 489), for protection against overload with a breaking capacity of 10 kA, tripping characteristic: C, mounting type: NS 35/..., rated current: 8 A
Переваги
- Можливість застосування в усьому світі завдяки відповідності міжнародним стандартам
- Підходить для різних типів електромереж, доступні в 1-, 2-, 3-полюсних варіантах
- Ідеально підібраний захист завдяки різним характеристикам спрацьовування та великому вибору номінальних струмів
- Зменшення складських запасів завдяки придатності для застосування в системах змінного та постійного струму
- Додаткове приладдя забезпечує дистанційне керування та моніторинг
Огляд властивостей
Надійні силові вимикачі TMC 7 і TMC 8
Термомагнітні захисні вимикачі серій TMC 7 і TMC 8 надійно захищають ваші системи від струму перевантаження і коротких замикань.
Надійна комутація, незалежний позитивний механізм вільного розчеплення та колірна індикація стану забезпечують безпеку під час експлуатації та технічного обслуговування. Завдяки інтегрованому механізму комутації із замиканням, знос внутрішніх контактів ефективно зменшується, що збільшує термін служби пристроїв.
Три різні характеристики спрацьовування та великий вибір номінальних струмів до 63 А в 1-, 2- і 3-полюсних варіантах вимикачів утворюють асортимент продукції для ідеально підібраного захисту. Додаткове приладдя, таке як пускові пристрої для робочого струму, сигналізаційні та допоміжні контакти, полегшує дистанційне керування та моніторинг.
Силові вимикачі TMC 7
Силові вимикачі TMC 7
Силові вимикачі TMC 7 схвалені відповідно до стандарту UL1077 і тому підходять для використання як «додатковий захист». Відповідність стандарту IEC 60947-2 і конструкція корпусу відповідно до DIN 43880 додатково розширюють сферу застосування.
Використовуйте силові вимикачі в системах з напругою до 277/480 В змінного струму або 80/125 В постійного струму. Максимальний струм короткого замикання може становити 7,5 кА.
Силові вимикачі TMC 8
Силові вимикачі TMC 8
Силові вимикачі TMC 8 схвалені відповідно до стандарту UL489. Завдяки своїй високій комутаційній здатності 10 кА, їх можна використовувати як «захист відгалужень». Відповідність стандарту IEC 60947-2 і конструкція корпусу відповідно до DIN 43880 додатково розширюють сферу застосування.
Використовуйте силові вимикачі в системах з напругою до 277/480 В змінного струму або 60/125 В постійного струму. Максимальний струм короткого замикання може становити 10 кА.