Programming interface with contact inserts, 1 x USB A design
Докладно про виріб
Product type
Data front plate
Material Housing
Die-cast aluminum
Ambient conditions
Degree of protection
IP54
Ambient temperature (operation)
-35 °C ... 65 °C
Артикул
1404522
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
AF7EEX
GTIN
4046356698627
Маса штуки (з упаковкою)
202,9 g
Маса штуки (без упаковки)
202,9 g
Митний тарифний номер
85366990
Країна походження
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222604
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні