SACC-P12MRX-8CT-CL SH
-
Data connector
1489579
Data connector, Ethernet CAT6A (10 Gbps), PROFINET CAT6A (10 Gbps), 8-position, shielded, Plug angled M12 Push-Pull, coding: X, Crimp connection, knurl material: Zinc die-cast, tin-plated, external cable diameter 6.5 mm ... 10 mm, without crimp contacts
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Extremely compact, thanks to the small wiring space and high contact density
Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
Safely shielded: reliable shield connection even under extreme mechanical strain
Robust connection: suitable for railway applications with high shock and vibration loads