Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB bus connector
2902321

D-SUB connector, 9-pos., pin, assignment: 3, 5, 6, 8; two M12 cable entries (B-coded), axial. Bus system: PROFIBUS DP up to 12 Mbps. Termination resistor via separate M12 terminator.

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Quick connection thanks to M12-SPEEDCON fast locking system
Through-contacted shielding from M12 to D-SUB
PROFIBUS