Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SUBCON-PLUS-PROFIB/AX - D-SUB bus connector
2744377

D-SUB connector, 9-pos., male connector, axial version with two cable entries, bus system: PROFIBUS DP up to 12 Mbps, termination resistor can be switched on via slide switch, pin assignment: 3, 5, 6, 8; spring-cage connection terminal blocks

Докладно про виріб









Сумісна продукція