Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB bus connector
2313708

D-SUB connector, 9-pos., pin, 90° cable outlet, bus system: PROFIBUS DP up to 12 Mbps with PG D-SUB socket for connecting a programming device, termination resistor can be switched on via slide switch, pin assignment: 3, 5, 6, 8; screw connection terminal blocks

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Suitable for all common Fast Connect PROFIBUS cables and RS-485 bus lines