Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP - Current measuring transducer
2810638

Current measuring transducer for 5 A and 12 A AC, the output signal 0...20 mA or 4...20 mA, can be configured using a DIP switch with an operating mode indication through an LED

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Input/output can be configured via DIP switches