Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2 - Coupling relay
2981842

Safe coupling relay with force-guided contacts, 3 N/O contacts, 3 N/C contacts, width: 22.5 mm, pluggable Push-in terminal block

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Up to Cat. 1/PL c in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 1 in accordance with IEC 61508
Safe readback due to force-guided signal contact in accordance with EN 50205
Easy proof test according to IEC 61508 thanks to integrated signal contact
1 or 2-channel control
3 enabling current paths, 3 confirmation current paths