Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

ST-17S1N8A9K02S - Coupler connector
1618756

Coupler connector, straight, for standard and SPEEDCON interlock, M17, number of positions: 17, contact connection type: Socket, shielded: yes, degree of protection: IP67, cable diameter range: 3.5 mm ... 5.5 mm, number of positions: 17, connection method: Crimp connection, series: ST

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Reduced size: ideal for compact devices
Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
Flexible use: reliably connect various cable diameters