Counter nut, for threads M32 x 1.5, color: silver-colored
Докладно про виріб
Product type
Flat nut
Thread type
M32
Dimensional drawing
Length
4 mm
Diameter
32 mm
Connecting thread diameter
32 mm
Wrench size, counter nut
36 mm
Hexagon angular dimension
40 mm
Thread type connection side
M32 x 1.5
Thread pitch
1.5 mm
Material
Brass, nickel-plated
Halogen-free
yes
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-70 °C ... 220 °C
Артикул
1411244
Пакувальна одиниця
100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
100 Шт.
Код виробу
AF7DZX
GTIN
4046356923774
Маса штуки (з упаковкою)
10,5 g
Маса штуки (без упаковки)
10,076 g
Митний тарифний номер
74198090
Країна походження
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
винятки, якщо відомі
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)