S-MAX 400 CE PN II - Controller
2700829

Powerful combination of PC platform and PLC with INTERBUS Fieldbus master, without display, Windows CE.NET and PROFINET with Pentium M 1.4 GHz processor

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

Integrated web server for visualization with WebVisit
FTP server
Flash file system
Complete fieldbus master (8192 I/O points)
Engineering with PC Worx (IEC 61131-3)
Integrated PROFINET controller and PROFINET device
Numerous protocols supported such as: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
Integrated Ethernet interface