S-MAX 400 CE PN - Controller
2700706

High-performance combination of PC platform and PLC with INTERBUS fieldbus master, without display, Windows CE.NET and PROFINET with Celeron M 800 MHz processor

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

Flash file system
Complete fieldbus master (8192 I/O points)
Integrated web server for visualization with WebVisit
FTP server
Engineering with PC Worx (IEC 61131-3)
Integrated Ethernet interface
Integrated PROFINET controller and PROFINET device
Numerous protocols supported such as: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.