RFC 450 ETH-IB - Controller
2730200

Remote Field Controller with 1x10/100 Ethernet, INTERBUS-Master, IP20 degree of protection, pluggable parameterization memory (MC FLASH)

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Переваги

Complete fieldbus master (8192 I/O points)
Flash file system
Engineering with PC Worx (IEC 61131-3)
Integrated Ethernet interface