ILC 350 ETH/M - Controller
2985819

Inline Controller with Ethernet interface for coupling to other controllers and systems, with programming options according to IEC 61131-3, complete with plug and labeling field, GL approval

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція

Переваги

Complete fieldbus master (8192 I/O points)
FTP server
Integrated web server for visualization with WebVisit
Flash file system
Maritime approval
Engineering with PC Worx (IEC 61131-3)
Numerous protocols supported such as: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
Integrated Ethernet interface