HC-M-USB-AD-PC-M
-
Contact insert module
1353664
Contact insert module, adapter for patch cables, the matching patch cables can be found in the accessories list
Докладно про виріб
General | Use the patch cables from the accessories list. Clamping range of the molding of 7.5 mm ... 8.5 mm |
General | Connectors may be operated only when there is no load/voltage. |
Assembly note | To ensure correct use, installation in housing with IP54 protection or better is required |
Product type | Modular contact insert |
Series | HC-M-USB |
Application | Data |
Sensor type | USB 3.0 |
Number of positions | 9 |
Connection profile | USB-A |
No. of cable outlets | 1 |
Number of module slots | 1 |
Type | USB A 3.0 |
Shielded | yes |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Width | 33.7 mm |
Height | 38.4 mm |
Length | 14.6 mm |
Mechanical characteristics | |
Minimum housing height | 72 mm |
Rated voltage (III/3) | 20 V |
Rated surge voltage | 0.8 kV |
Rated current | 5 A |
Transmission characteristics (category) | USB 3.2 Gen 1 |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Contact material | Copper alloy |
Contact surface material | Au |
Contact carrier material | PC |
Standards/regulations | PC |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 85 °C (including heating up of contacts) |
Артикул | 1353664 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | AF7ACE |
GTIN | 4063151952501 |
Маса штуки (з упаковкою) | 13 g |
Маса штуки (без упаковки) | 22,22 g |
Митний тарифний номер | 85389099 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
HC-CST-MOD - Coding element 1636127
-
NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB cable 1333131
-
NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB cable 1333136
-
NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB cable 1333137
-
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB cable 1333138
-
NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB cable 1333139
-
NBC-USB2.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB cable 1333140
-
NBC-USB2.0-UAM/5,0-PVC/UAM - USB cable 1333145
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USB cable 1333150
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USB cable 1333151
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USB cable 1333153
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USB cable 1333155
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USB cable 1333156
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USB cable 1333157
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UCM - USB cable 1333160
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UCM - USB cable 1333165
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UCM - USB cable 1333166
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UCM - USB cable 1333185
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UCM - USB cable 1333187
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UCM - USB cable 1333190
-
HC-M-B06-MFH-B - Module carrier frame 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Module carrier frame 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Module carrier frame 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Module carrier frame 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Module carrier frame 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Module carrier frame 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Module carrier frame 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Module carrier frame 1182095
-
HC-M-USB-GC-F - Contact insert module 1353677