HC-M-08-GBIT-CT-M-SH
-
Contact insert module
1353603
Contact insert module, number of positions: 8, Pin, Crimp connection, 48 V, 5 A, 0.08 mm2 ... 0.5 mm2, external cable diameter:4.5 mm ... 9 mm, application: Data, without crimp contacts, Shielded transmission to the module frame
Докладно про виріб
General | Connectors may be operated only when there is no load/voltage. |
Assembly note | To ensure correct use, installation in housing with IP54 protection or better is required |
Product type | Modular contact insert |
Series | HC-M-08-GBIT |
Application | Data |
Sensor type | Ethernet |
Number of positions | 8 |
Connection profile | 8 |
Contact numbering | 1 - 8 |
No. of cable outlets | 1 |
Number of module slots | 1 |
Contact material type | turned |
Shielded | yes |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Connection technology | |
Connection technology | Crimp connection |
Conductor connection | |
Conductor cross section | 0.08 mm² ... 0.5 mm² |
Connection cross section AWG | 28 ... 20 |
Stripping length of the individual wire | 4.2 mm |
Dimensional drawing |
|
Width | 26.35 mm |
Height | 41.4 mm |
Length | 13.9 mm |
Mechanical characteristics | |
Contact diameter | 1 mm |
Rated voltage (III/3) | 48 V |
Rated surge voltage | 0.8 kV |
Rated current | 5 A |
Transmission characteristics (category) | CAT6A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Contact material | Copper alloy |
Contact surface material | Au |
Contact carrier material | PC |
Standards/regulations | PC |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts) |
Артикул | 1353603 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | AF7ACE |
GTIN | 4063151678364 |
Маса штуки (з упаковкою) | 52,8 g |
Маса штуки (без упаковки) | 22,22 g |
Митний тарифний номер | 85389099 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
HC-CST-MOD - Coding element 1636127
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB crimp contact 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB crimp contact 1418786
-
HC-M-B06-MFH-B - Module carrier frame 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Module carrier frame 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Module carrier frame 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Module carrier frame 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Module carrier frame 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Module carrier frame 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Module carrier frame 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Module carrier frame 1182095
-
HC-M-08-GBIT-CT-F-SH - Contact insert module 1353610
-
CRIMPFOX-TC MP - Crimping pliers with digital display 1212510