HC-M-06P-MOD-BU
-
Contact insert module
1636460
HEAVYCON contact insert module, female, 6-pos., crimp connection
Докладно про виріб
| General | For HEAVYCON housing type B6 to B48, HC-M-MHR... hinged retaining frame required, CK2,5-ED... crimp contacts (crimp contacts not supplied as standard) |
| Assembly note | Housing height ≥ 52 mm. Plug-in connections may only be operated only when there is no load/voltage. |
| Series | HC-M-06 |
| Application | Power |
| Number of positions | 6 |
| Connection profile | 6 |
| Contact numbering | 1 - 6 |
| Number of module slots | 1 |
| Contact material type | turned |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Connection technology | |
| Connection technology | Crimp connection |
| Conductor connection | |
| Conductor cross section | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| Connection cross section AWG | 20 ... 12 |
| Stripping length of the individual wire | 7.5 mm |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 34.2 mm |
| Height | 37.4 mm |
| Length | 14.6 mm |
| Mechanical characteristics | |
| Minimum housing height | 52 mm |
| Contact diameter | 2.5 mm |
| Rated voltage (III/3) | 830 V |
| Rated surge voltage | 8 kV |
| Rated current | 16 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact surface material | Ag (alternatively Au) |
| Contact carrier material | PC |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| Артикул | 1636460 |
| Пакувальна одиниця | 2 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 2 Шт. |
| Код виробу | AF7ACB |
| GTIN | 4046356028202 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 11,74 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 11,55 g |
| Митний тарифний номер | 85366990 |
| Країна походження | DE |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimp contact 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Crimp contact 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Crimp contact 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Crimp contact 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Crimp contact 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Crimp contact 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Crimp contact 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Crimp contact 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Crimp contact 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Crimp contact 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Crimp contact 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Crimp contact 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Crimp contact 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Crimp contact 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Crimp contact 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Crimp contact 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Crimp contact 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Crimp contact 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Crimp contact 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Crimp contact 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Crimp contact 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Crimp contact 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Crimp contact 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Crimp contact 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Crimp contact 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Crimp contact 1271372
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimping pliers 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Contact removal tool 1072067