cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E468743Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A | - 10 |
Contact insert module, number of positions: 4, power contacts: 4, control contacts: 0, Socket, Push-in connection, 830 V, 40 A, 2.5 mm2 ... 6 mm2, application: Power
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A | - 10 |