HC-M-02-MOD-BUC - Contact insert module
1587519

Contact insert module, number of positions: 2, Socket, Crimp connection, 1000 V, 40 A, 1.5 mm2 ... 10 mm2, application: Power

Докладно про виріб







Сумісна продукція