Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

HC-M-02-CT-M-25 - Contact insert module
1683509

Contact insert module, number of positions: 2, power contacts: 2, control contacts: 0, Pin, Crimp connection, 1000 V, 70 A, 6 mm2 ... 25 mm2, application: Power, without crimp contacts

Докладно про виріб








Сумісна продукція