Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

HC-M-02-CT-F-35 - Contact insert module
1683508

Contact insert module, number of positions: 2, power contacts: 2, control contacts: 0, Socket, Crimp connection, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, application: Power, without crimp contacts

Докладно про виріб








Сумісна продукція