Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL 100 - Contact insert
1556162

Contact insert, number of positions: 4+2+PE, size: COM, power contacts: 4, control contacts: 2, number of connections per position: 1, Socket, Crimp connection, 400 V, 40 A, 1.5 mm2 ... 10 mm2, application: Power/signal, Packing unit: 100 pcs, Only suitable for plastic housings

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Shock and vibration-resistant in accordance with DIN EN 61373