HC-KIT-A03-R01
-
Connector set
1409655
Connector set, consisting of: D7 sleeve housing and panel mounting base, 3-pos. plug and socket insert, M20 cable gland
Докладно про виріб
Product type | Connector set |
Housing type | Complete housing |
Application | Power |
Type | D7 |
Number of positions | 3 |
Connection profile | 3+PE |
No. of cable outlets | 1 |
Seal present | yes |
Protective cover | yes |
Contact material type | turned |
Shielded | yes |
Cable outlet | straight |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Rated voltage (III/3) | 230 V |
Rated surge voltage | 4 kV |
Rated current | 24 A |
Nominal voltage UN | 230 V |
Nominal current IN | 10 A |
Connection method | Screw connection |
Connection technology | Screw connection |
Conductor cross section | 0.5 mm² ... 2.5 mm² (applies to stranded conductors with ferrules) |
0.5 mm² ... 2.5 mm² (applies to stranded conductors with ferrules) | |
Connection cross section AWG | 20 ... 14 |
Tightening torque | 0.25 Nm ... 0.5 Nm |
Dimensional drawing |
|
Width | 38 mm |
Height | 123 mm |
Length | 34.2 mm |
Installation dimensions | |
Width of the assembly cutout | 21 mm |
Length of the assembly cutout | 21 mm |
Material Housing | Die-cast aluminum, saltwater-resistant |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Seal material | NBR, conductive |
Contact material | Copper alloy |
Contact surface material | Ag |
Contact carrier material | PC |
Locking latch material | PA |
External cable diameter | 6 mm ... 12 mm |
10 mm ... 12 mm (for UL 514 B) | |
External cable diameter | 9 mm ... 13 mm |
Mechanical data | |
Locking type | Latch |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
Impact strength | IK06 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 100 °C |
Mounting type | Screw mounting |
Артикул | 1409655 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | AF7AFX |
GTIN | 4046356752404 |
Маса штуки (з упаковкою) | 139,3 g |
Маса штуки (без упаковки) | 139,3 g |
Митний тарифний номер | 85366990 |
Країна походження | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не застосовується) |
SCIP | 1730cc11-dd99-4fa8-adb5-485d0fc8750c |