Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - Connector set
1408794

EVO connector set, B24 series, plastic housing, consisting of sleeve housing, panel mounting base, push-in contact inserts: 1407735, 1407736, 1407660, 1407656, 1407671

Докладно про виріб










Сумісна продукція



Переваги

Lower costs than metal version
Labeling option using 9 x 20 mm marking label
Low weight
Lower risk of condensation