Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Connector
1542897

Connector, Universal, 4-position, shielded, Plug straight M8, coding: A, Screw connection, knurl material: Brass, nickel-plated, external cable diameter 3.5 mm ... 5.5 mm

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors
Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference