Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SACC-M 8MR-4CON-M-SW - Connector
1407585

Connector, Universal, 4-position, Plug angled M8, coding: A, Screw connection, knurl material: Brass, nickel-plated, external cable diameter 3.5 mm ... 5 mm

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors