VS-M12MSD-IP20-93B-X/20,0 IFM
-
Connector component
1401079
Connector component, PROFINET CAT5, 4-position, PVC/PVC, green RAL 6018, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug straight M12, coding: D / IP65, on Plug straight RJ45, cable length: 20 m, Customer version
Докладно про виріб
| Sensor type | PROFINET |
| Number of positions | 4 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | yes |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | I |
| Degree of pollution | 1 |
| Bus system | PROFINET |
| Signal type/category | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Nominal voltage UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Transmission characteristics (category) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Connection 1 | |
| Type | Plug straight M12 / IP65 |
| Number of positions | 4 |
| Coding type | D (Data) |
| Shielded | yes |
| Handle color | black |
| Material | CuZn (Contact) |
| Ni/Au (Contact surface) | |
| PA (Contact carrier) | |
| TPU, hardly inflammable, self-extinguishing (Grip body) | |
| Zinc die-cast, nickel-plated (Screw connection) | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 (Quantity: 500 with Phoenix Contact mating connector) |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Tightening torque | 0.4 Nm |
| Degree of protection | IP65 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 90 °C |
| Connection 2 | |
| Type | Plug straight RJ45 |
| Cable length | 20 m |
| PROFINET PVC stranded CAT5 [93B] | |
| Габаритне креслення |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Number of positions | 4 |
| Shielded | yes |
| Cable type | PROFINET PVC stranded CAT5 [93B] |
| Conductor structure | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signal line | 22 |
| Conductor cross section | 4x 0.34 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 1.5 mm ±0.1 mm |
| External cable diameter | 6.50 mm ±0.2 mm |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | green RAL 6018 |
| Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
| Material wire insulation | PE |
| Single wire, color | white, yellow, blue, orange |
| Overall twist | Star quad |
| Optical shield covering | 85 % |
| Insulation resistance | ≥ 5 GΩ*km |
| Loop resistance | ≤ 120.00 Ω/km |
| Wave impedance | 100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz) |
| Nominal voltage, cable | ≤ 600 V |
| Test voltage Core/Core | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Test voltage Core/Shield | 2000.00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Minimum bending radius, fixed installation | 4 x D |
| Minimum bending radius, flexible installation | 8 x D |
| Flame resistance | UL 1581, Section 1060 and UL 2556, Section 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, Section 1100 and UL 2556, Section 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistance to oil | OIL RES I according to UL 2256 |
| Other resistance | UV resistant (according to UL 1581, Section 1200) |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -10 °C ... 70 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| IP67 | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C (cable, fixed installation) |
| -5 °C ... 50 °C (Cable, flexible installation) | |
| Артикул | 1401079 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
| Код виробу | AF1CJN |
| GTIN | 4046356522175 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 1 262 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 1 314,8 g |
| Митний тарифний номер | 85444290 |
| Країна походження | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: 3147-75-9) |