Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

IPD P 5P2,5 F A1,0 PVC GY - Connecting cable
1692858

Connecting cable, connection method: Push-lock connection, number of positions: 4+PE, Socket, 450 V, 16 A, PA, light gray, coding: P, 2.5 mm2, cable length: 1 m, Socket straight, on free cable end

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

Easy distribution of power, as components are plugged directly
Simple, time-saving wiring in the field with Push-Lock connection
Reliable installation in harsh environments with IP66, IP68, and IP69K throughout the entire system
Secure, tool-free locking even in particularly difficult installation situations
Fast commissioning with preassembled cable assemblies