Is being prepared to meet the requirements of the CRA
Replaceable address plug for the safety address
Докладно про виріб
Note on application
Only for industrial use
Note on application
As things stand now, we are preparing the product so that, as of December 11, 2027, it will comply with the requirements of the EU Cyber Resilience Act (CRA) based on the information currently available regarding the CRA.
Product type
Storage medium
Special properties
The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)
Mounting type
Plug-in mounting
Артикул
1100053
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
DNA522
GTIN
4055626951362
Маса штуки (з упаковкою)
19 g
Маса штуки (без упаковки)
17,52 g
Митний тарифний номер
84717098
Країна походження
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
винятки, якщо відомі
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)