PATG 3/23
-
Conductor marker carrier
1013863
Conductor marker carrier, transparent, unmarked, cable diameter range: 4 ... 7 mm, mounting type: slide-on, text field height: 4 mm, text field width: 23 mm
Докладно про виріб
Product type | Marker carriers |
Width | 23 mm |
Height | 7.5 mm |
Depth | 9.41 mm |
RoHS compliant | yes |
Color | transparent |
Material | PVC |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Components | Silicone-free |
External cable diameter | 4 mm ... 7 mm |
Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
Result | Test passed |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -50 °C ... 80 °C |
Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
Recommended humidity (storage/transport) | 50 % |
Mounting type | slide-on |
Артикул | 1013863 |
Пакувальна одиниця | 500 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 500 Шт. |
Код виробу | BG221A |
GTIN | 4017918014056 |
Маса штуки (з упаковкою) | 0,611 g |
Маса штуки (без упаковки) | 0,542 g |
Митний тарифний номер | 39269097 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
EF3.0 Зміна клімату | |
CO2e кг | 0,001 кг CO2e |
Сумісна продукція
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Conductor marker 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Conductor marker 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Conductor marker 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Conductor marker 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Conductor marker 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Conductor marker 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Conductor marker 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Conductor marker 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Conductor marker 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Conductor marker 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Conductor marker 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Conductor marker 0819424
-
US-WMT (23X4) - Cable marker 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Cable marker 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Cable marker 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Cable marker 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Cable marker 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Cable marker 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Cable marker 0828956
-
EMT (23X4)R - Insert label 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Insert label 0817374
-
WMTW (23X4)R - Cable marker 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Cable marker 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insert label 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Conductor marker 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Cable marker 0825363
Переваги
The corresponding UC‑WMT ..., US‑WMT ..., and EMT ... insert labels are used for marking
These conductor marking systems consist of marker carriers and insert labels
The PATG ... collar is a captive marker carrier
Can be used to mark conductors with a diameter of 0.6 mm ... 50 mm